Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - plastic

Hypra Legrand

Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E - plastic

REF. 052782 EAN number. 3245060527822
24,07 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

IEC-amperage 32 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Anti-kink sleeve
Material Plastic
Military model No

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
052782.dwg dwg (0.08 Mo)
2 dokumendid
Sertifikaadid
Keskkonnaprofiil
LGRP-2015-017-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Samuti võite vajada