MOBILE SOCKET 32A 3P+E 480/500V IP44
Legrand
MOBILE SOCKET 32A 3P+E 480/500V IP44
REF. 555222
EAN number.
3245065552225
23,57 €
/
Tükk
Product available in
5 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) black |
Clock hour position | 7 h |
Identification colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
4 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikaadid
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Sertifikaadid
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
VALIGE TEGEVUS