![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052705_pw_96042.jpg)
MOBILE SOCKET 2P+T 32A 230V IP44
Legrand
MOBILE SOCKET 2P+T 32A 230V IP44
REF. 052705
EAN number.
3245060527051
205,48 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Rubber |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS