Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Mobile cabinet 6 plugs P17 french standard+ autostop +16A 4P+T 400V

Legrand

Mobile cabinet 6 plugs P17 french standard+ autostop +16A 4P+T 400V

REF. 058951 EAN number. 3245060589516
904,75 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

CEE socket outlet 16 A 1x16A5p400V
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 7
Protection Overcurrent switch
Earth leakage switch Earth leakage switch with IFN 30 mA (standard)
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 480 mm
Width 431 mm
Depth 150 mm

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00994EN-03.pdf pdf (0.8 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
058951.dwg dwg (0.55 Mo)

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad