![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337225-WEB-R.jpg)
Metal cabinet XL3 S 160 flush mounting 5 rows of 24 modules
XL3 S 160
Legrand
Metal cabinet XL3 S 160 flush mounting 5 rows of 24 modules
REF. 337225
EAN number.
3414970897213
Ready to use cabinet 5 rows of 24 modules, equipped with adjustable-depth DIN rails 3 positions, removable chassis and full height faceplate.
586,93 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 5 |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 103 mm |
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | Yes |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 811 mm |
Width | 740 mm |
Depth | 135 mm |
Dokumentatsioon
4 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Tehniline leht
Kasutusjuhend
Tehniline juhend
1 dokument
BIM fail
5 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
VALIGE TEGEVUS