![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Luminaire pole VP150050/AP 1.5M 50MM BR
Ensto Columns
ENSTO
Luminaire pole VP150050/AP 1.5M 50MM BR
REF. VP150050/AP
EAN number.
6417081800018
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Cylindrical |
---|---|
Stepped shape | No |
Top end diameter | 50 mm |
Diameter at base | 50 mm |
Wall thickness | 1.25 mm |
---|---|
Material | Steel |
With base plate | No |
Supporting bracket | None |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS