![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412923-LEGRAND-1000.jpg)
LED indicator - yellow 12/48 V~/= - 1 module
Legrand
LED indicator - yellow 12/48 V~/= - 1 module
REF. 412923
EAN number.
3414970531254
11,58 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Colour calotte | Yellow |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.12 W |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentatsioon
VALIGE TEGEVUS