![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038030-LEGRAND.jpg)
LABEL SWITCH OF HVAC
Legrand
LABEL SWITCH OF HVAC
REF. 038030
EAN number.
3245060380304
35,37 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Literal imprint | Other |
---|---|
Language of the imprint | French |
Imprint ISO symbols | Other |
Colour | Red |
Shape | Rectangular |
---|---|
Width | 90 mm |
Height | 25 mm |