![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
KIT PR12 LOCK
Legrand
KIT PR12 LOCK
REF. 200428
EAN number.
3245062004284
0,84 €
/
Tükk
Product available in
50 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Type of electrical accessory/spare part | Other |
---|---|
Type of mechanical accessory/spare part | Other |
Accessory | No |
Spare part | No |
Width | 25.3 mm |
---|---|
Height | 21.7 mm |
Depth | 7.8 mm |
Halogen free | Yes |