Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 2100 mm
XL3 S 630
Legrand
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 2100 mm
REF. 337941
EAN number.
3414970899750
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 2100 mm for mounting on either the right or left inside the enclosure
973,87 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 2100 mm |
Width | 800 mm |
---|---|
Height | 2100 mm |
Material | Metal |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
6 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
VALIGE TEGEVUS