![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338143-WEB-L.jpg)
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 4000 height 2000 mm
XL3 S 4000
Legrand
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 4000 height 2000 mm
REF. 338143
EAN number.
3414970900517
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 4000 height 2000 mm for mounting on either the right or left inside the enclosure
270,22 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Width | 800 mm |
---|---|
Height | 2000 mm |
Material | Metal |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Kasutusjuhend
Tehniline leht
7 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS