KIT 5 MULTSOCKETS 3 POSTIONS
Legrand
KIT 5 MULTSOCKETS 3 POSTIONS
REF. 310979
EAN number.
3245063109797
97,94 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Input voltage | 230-230 V |
---|---|
Primary frequency | 50-50 Hz |
Output voltage | 250-250 V |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
---|---|
Height | 95 mm |
Width | 330 mm |
Depth | 260 mm |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline juhend
VALIGE TEGEVUS