![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037398-LEGRAND-1000.jpg)
Isolating universal support - 1 bar/pole - up to 280 A - for 12x2 - 1x4 mm bars
Legrand
Isolating universal support - 1 bar/pole - up to 280 A - for 12x2 - 1x4 mm bars
REF. 037398
EAN number.
3245060373986
3,15 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Other |
---|---|
Width | 25 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 25 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |