![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339921-WEB-R.jpg)
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200A aligned position D75 mm for XL3S 4000 enclosures D/W 600 mm
XL3S
Legrand
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200A aligned position D75 mm for XL3S 4000 enclosures D/W 600 mm
REF. 339921
EAN number.
3414971090705
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200 A in aligned position Fixing centres: 75 mm for XL3S 4000 enclosures depth/width: 600 mm. Can be installed in horizontal and vertical position in different sizes of enclosures.
149,23 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Tehniline leht
Kasutusjuhend
2 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS