![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339931-WEB-L.jpg)
Isolating support for aluminium busbars <lt/>1600A staggered position D75 mm for XL3S 4000 enclosures depth 400 mm
XL3S
Legrand
Isolating support for aluminium busbars <lt/>1600A staggered position D75 mm for XL3S 4000 enclosures depth 400 mm
REF. 339931
EAN number.
3414971090804
Isolating support for aluminium busbars <lt/>1600A staggered position D75 mm for XL3S 4000 enclosures depth 400 mm. Can be installed in vertical position in different sizes of enclosures.
118,68 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 400 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Kasutusjuhend
Tehniline leht
2 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS