![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337974-WEB-R.jpg)
IP30 finishing kit for XL3 S 630 & XL3 S 4000 enclosures width 36 modules
XL3S
Legrand
IP30 finishing kit for XL3 S 630 & XL3 S 4000 enclosures width 36 modules
REF. 337974
EAN number.
3414970929136
Set of two finishing pieces horizontal mounting for XL3 S 630 & XL3 S 4000 enclosures width 36 modules
88,04 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Grid profile |
---|---|
Width | 36.75 mm |
Height | 708.75 mm |
Depth | 17 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kokkupaneku juhend
12 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
VALIGE TEGEVUS