IP30 finishing kit for XL3 S 630 enclosures height 1050 mm
XL3 S 630
Legrand
IP30 finishing kit for XL3 S 630 enclosures height 1050 mm
REF. 337962
EAN number.
3414970928894
Set of two finishing pieces vertical mounting for XL3 S enclosures height 1050 mm
54,18 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Grid profile |
---|---|
Width | 36.75 mm |
Height | 1123.5 mm |
Depth | 17 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Dokumentatsioon
6 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
VALIGE TEGEVUS