Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Inlet flange For 400 mm side

Ensto Cubo O ENSTO

Inlet flange For 400 mm side

REF. PSFS4 EAN number. 6418677172465
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Model Cable screw gland
Width 400 mm
Height 80 mm
Material Plastic
Surface protection Untreated
Pre-stamping Yes