Inlet accessory Set, ø 27-66 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Inlet accessory Set, ø 27-66 mm
REF. PK69T
EAN number.
6418677173585
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Flange |
---|---|
Width | 60 mm |
Height | 108 mm |
Depth | 89 mm |
Material | Other |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9011 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS