Indicator for socket outlets and 2-pole switch - 230 V
SUPPORTS ET ACCESSOIRES COMMUNS MOSAIC CELIANE
Legrand
Indicator for socket outlets and 2-pole switch - 230 V
REF. 067664
EAN number.
3245060676643
Mosaic™ Programme mechanisms - pushbuttons and accessories
21,13 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 6.8 mm |
Height | 6.8 mm |
Depth | 153 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Autocad 3D
16 dokumendid
Sertifikaadid
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001259
(0.59 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Sertifikaadid
MEEI-UP 69251340 0001
(0.44 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001428
(0.24 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-005009-A1
(0.57 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
VALIGE TEGEVUS