Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

HYPRA SOCKET BOX + SWITCH 3P+N+T 32A 400V IP55/67

Legrand

HYPRA SOCKET BOX + SWITCH 3P+N+T 32A 400V IP55/67

REF. 059265 EAN number. 3245060592653
397,52 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A 1x32A5p400V
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M25
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP67
Military model No
Colour Grey
Height 230 mm
Width 120 mm
Depth 152 mm

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Tehniline leht
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Tehniline leht
F00122EN-08.pdf pdf (2.1 Mo)