Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Hypra enclosure 16A 230V 2P+T INT DXDIF IP44

Legrand

Hypra enclosure 16A 230V 2P+T INT DXDIF IP44

REF. 059601 EAN number. 3245060596019
608,96 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

CEE socket outlet 16 A 1x16A3p230V
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection Other
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M25
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 370 mm
Width 140 mm
Depth 151 mm

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Tehniline leht
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Tehniline leht
F00122EN-08.pdf pdf (2.1 Mo)