![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016650-WEB-R.jpg)
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 0 - 125 A - with striker
Legrand
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 0 - 125 A - with striker
REF. 016650
EAN number.
3245060166502
24,02 €
/
Tükk
Product available in
3 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH0 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 125 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS