Horizontal cable manager
LCS3
Legrand
Horizontal cable manager
REF. 446159
EAN number.
3414971173750
265,33 €
/
Tükk
Product available in
15 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 15.24 mm |
Width | 603.25 mm |
Number of height units | 0 |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS