Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Halogen free blue cable duct 25x60

Halogen free blue cable duct Legrand

Halogen free blue cable duct 25x60

REF. 636202 EAN number. 3245066362021

Halogen free cable duct for horizontal and vertical running of wirings and cables inside an electrical automation or distribution enclosure

12,26 € / 1 m Product available in 56 m
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Material ABS
Height 60 mm
Width 25 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free Yes
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 1159 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F02998EN-00.pdf pdf (2.42 Mo)
2 dokumendid
Sertifikaadid
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Sertifikaadid
NF 004-641237C (0.18 Mo)

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad