Green light for socket outlets Mosaic - 230 V
SUPPORTS ET ACCESSOIRES COMMUNS MOSAIC CELIANE
Legrand
Green light for socket outlets Mosaic - 230 V
REF. 067663
EAN number.
3414970810915
Mosaic™ Programme mechanisms - multi-support single and multiple sockets: German standard
21,13 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Lamp power | 0.7-0.7 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Green |
Diameter | 6.8 mm |
Total length | 153 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Nominal current | 3 mA |
Dokumentatsioon
8 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-005009-A1
(0.57 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
VALIGE TEGEVUS