![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021504-LEGRAND-1000.jpg)
Fuse carrier - SP 51 - for HRC cylindrical fuses type 14 x 51 - 3 P
Legrand
Fuse carrier - SP 51 - for HRC cylindrical fuses type 14 x 51 - 3 P
REF. 021504
EAN number.
3245060215040
48,31 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS