![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-005808-WEB-R.jpg)
Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 10 x 38 mm - 500 V~ - 1P
Legrand
Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 10 x 38 mm - 500 V~ - 1P
REF. 005808
EAN number.
3245060058081
2,88 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS