Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Frame Oteo, 1 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 20mm

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Frame Oteo, 1 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 20mm

REF. 031408 EAN number. 3245060314088

Allows the mounting of wiring accessories alongside the DLPlus mini-trunking

3,24 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Height baseboard duct 20 mm
Depth plinth skirting duct 32 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentatsioon

1 dokument
Kasutusjuhend
104874280_00.pdf pdf (0.06 Mo)
1 dokument
Keskkonnaprofiil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Samuti võite vajada

Üksikasjad
Üksikasjad
Üksikasjad