![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFHTK7-WEB-R.jpg)
Floor Heating cable ThinKit 690W 70m 4,6-11,5m²
Ensto ThinKit
ENSTO
Floor Heating cable ThinKit 690W 70m 4,6-11,5m²
REF. EFHTK7
EAN number.
6418677636851
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 105 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | Braiding |
Diameter | 4.2 mm |
---|---|
Length | 70000 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Tooteleht
VALIGE TEGEVUS