Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Floor Heating cable ThinKit 150W 14,5m 1,0-2,5m²

Ensto ThinKit ENSTO

Floor Heating cable ThinKit 150W 14,5m 1,0-2,5m²

REF. EFHTK1.5 EAN number. 6418677636806
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Cable type Dual core
Nominal voltage 230 V
Max. hold temperature 105 °C
Heating capacity 10 W/m
Screening Braiding
Diameter 4.2 mm
Length 14500 m
Colour Red
Application Other

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
TS_0000002700_V1.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokument
Tooteleht
PS_BR2_ThinKit_EN_V1.pdf pdf (0.25 Mo)