![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-TASSUS800W79M-WEB-R.jpg)
Floor Heating cable TASSU-S 800W 79m 5,7-13,3m²
Ensto TassuS
ENSTO
Floor Heating cable TASSU-S 800W 79m 5,7-13,3m²
REF. TASSUS800W79M
EAN number.
6438100354107
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 70 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | None |
Height | 4.9 mm |
---|---|
Width | 7.8 mm |
Length | 79 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Tooteleht
VALIGE TEGEVUS