Floor Heating cable TASSU-S 700W 71m 5,0-11,7m²
Ensto TassuS
ENSTO
Floor Heating cable TASSU-S 700W 71m 5,0-11,7m²
REF. TASSUS700W71M
EAN number.
6438100354091
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 70 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | None |
Height | 4.9 mm |
---|---|
Width | 7.8 mm |
Length | 71 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Tooteleht
VALIGE TEGEVUS