Ferrules Starfix - simples individuals - cross section 1.5 mm² - black
Legrand
Ferrules Starfix - simples individuals - cross section 1.5 mm² - black
REF. 037764
EAN number.
3245060377649
0,04 €
/
1000 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 1.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS