End-cap for Universal DLP-S trunking 130x50mm
DLP-S Trunking
Legrand
End-cap for Universal DLP-S trunking 130x50mm
REF. 638055
EAN number.
3245066380551
Allows to block the end of the trunking
3,55 €
/
Tükk
Product available in
10 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Width | 190 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS