End cap for DLPlus mini-trunking 40x20mm. White
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
End cap for DLPlus mini-trunking 40x20mm. White
REF. 031211
EAN number.
3245060312114
Allows to block the end of the mini-trunking
1,52 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 40 mm |
Height | 20 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Kasutusjuhend
Tehniline leht
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS