End cap for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
End cap for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White
REF. 031207
EAN number.
3245060312077
Allows to block the end of the mini-trunking
1,17 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 32 mm |
Height | 16 mm |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Kasutusjuhend
Tehniline leht
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS