![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414930-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 Universal signalling module 3 LEDs
EMS CX3
Legrand
EMS CX3 Universal signalling module 3 LEDs
REF. 414930
EAN number.
3414970805157
Module dedicated to the EMS CX3 system. Universal signalling module with 3 LEDs (red, yellow and green) for remote transmission of all types of information: on, off, fault, contact position, plugged-in/plugged-out
248,52 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Number of indicator lights | 3 |
---|---|
Colour lens | Other |
Type of lamp socket | LED |
With light source | Yes |
Rated operating voltage Ue | 12-12 V |
Voltage type | DC |
Type of electric connection | Other |
Construction type lens | Rectangular |
Type of lens | High |
Width opening | 14.276 mm |
---|---|
Height opening | 4.272 mm |
With front ring | No |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Estimated bulb life | 100000 h |
Dokumentatsioon
14 dokumendid
Tehniline leht
Tehniline juhend
Tehniline leht
Tehniline juhend
Tehniline juhend
Tehniline juhend
Tehniline leht
Tehniline leht
Tehniline leht
Tehniline juhend
Kasutusjuhend
Tehniline leht
Tehniline juhend
Tehniline juhend
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Keskkonnaprofiil
1 dokument
Tarkvara
VALIGE TEGEVUS