DPX3 160/250 KEYLOCK B ROT.HANDLE VD.
Legrand
DPX3 160/250 KEYLOCK B ROT.HANDLE VD.
REF. 420169
EAN number.
3414971085343
723,37 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Colour | Black |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Depth | 87.2 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kokkupaneku juhend
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS