![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
DPX3 160/250- DIRECT ROTARY HANDLE VD DIRECT DOOR IP54 STD EMERGENCY
DPX3 160 250
Legrand
DPX3 160/250- DIRECT ROTARY HANDLE VD DIRECT DOOR IP54 STD EMERGENCY
REF. 420174
EAN number.
3414971066854
109,91 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Colour | Red |
---|---|
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | Yes |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 57.5 mm |
Height | 92 mm |
---|---|
Depth | 365 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kokkupaneku juhend
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS