DPX3 160/250 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STANDARD BLACK
Legrand
DPX3 160/250 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STANDARD BLACK
REF. 420160
EAN number.
3414971010659
68,93 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Colour | Black |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 57.5 mm |
Height | 92 mm |
---|---|
Depth | 77.5 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kokkupaneku juhend
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS