Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

DLPlus Mini-Trunking 2 compartments with a central separation partition, 32x12,5mm. White

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

DLPlus Mini-Trunking 2 compartments with a central separation partition, 32x12,5mm. White

REF. 030014 EAN number. 3245060300142

DLPlus mini-trunking allows distribution and protection of various cables in an electrical installation

2,18 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Height 12.5 mm
Width 32 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 240 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 1
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
2 dokumendid
Sertifikaadid
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
Keskkonnaprofiil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad