![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040192-LEGRAND-1000.jpg)
Cord switch - 2P - 2A - 250 V~ - coloured - white
Lighting equipment
Legrand
Cord switch - 2P - 2A - 250 V~ - coloured - white
REF. 040192
EAN number.
3245060401924
5,12 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Cord switch |
---|---|
Method of operation | Rocker |
Type of load | Inductive load |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Decor |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Gold |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 2 A |
Power | 500-500 W |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Sertifikaadid
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
VALIGE TEGEVUS