![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046425-LEGRAND-1000.jpg)
Cord management grid for 19 inches racks 1965 x 153 x 156mm
Legrand
Cord management grid for 19 inches racks 1965 x 153 x 156mm
REF. 046425
EAN number.
3245060464257
390,55 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Width | 153 mm |
---|---|
Number of height units | 45 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS