![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034225-LEGRAND-1000.jpg)
Connection strip Nylbloc - capacity 10 mm² - max. current 57 A - white
Nylbloc™
Legrand
Connection strip Nylbloc - capacity 10 mm² - max. current 57 A - white
REF. 034225
EAN number.
3245060342258
1,54 €
/
Tükk
Product available in
10 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
---|---|
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Mounting method | Other |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
---|---|
Closing plate required | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Dokumentatsioon
6 dokumendid
Sertifikaadid
IMQ-EN642
(0.61 Mo)
Sertifikaadid
VDE-40018574
(0.88 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
AENOR-030/000810
(0.33 Mo)
Sertifikaadid
NF-650672A
(0.18 Mo)
Sertifikaadid
KEMA-2171325.02
(0.77 Mo)
VALIGE TEGEVUS