COMPLETE TITANIUM PLUG
Legrand
COMPLETE TITANIUM PLUG
REF. 067796
EAN number.
3245060677961
7,46 €
/
Tükk
Product available in
10 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 53 mm |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
VALIGE TEGEVUS