Cam switch - ammeter - PR 12 - 16 A - 9 contacts - without CT - screw fixing
Legrand
Cam switch - ammeter - PR 12 - 16 A - 9 contacts - without CT - screw fixing
REF. 027534
EAN number.
3245060275341
74,98 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
With zero (off) position | No |
---|---|
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
With control element | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
3 dokumendid
Sertifikaadid
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
Sertifikaadid
CSA-1725160
(0.1 Mo)
VALIGE TEGEVUS