![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023527-LEGRAND-1000.jpg)
CAM SWITCH 10A VOLTMETER
Legrand
CAM SWITCH 10A VOLTMETER
REF. 023527
EAN number.
3245060235277
49,85 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Measurement between phases possible | Yes |
---|---|
Measurement between phase and neutral conductor possible | No |
With zero (off) position | Yes |
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
---|---|
With control element | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
1 dokument
Sertifikaadid
CSA-1615544
(0.03 Mo)
VALIGE TEGEVUS