![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032047-LEGRAND-1000.jpg)
Cable tie Colring - w 7.6 mm - L 180 mm - blister 100 pcs - colourless
Colring™ equipment cable ties
Legrand
Cable tie Colring - w 7.6 mm - L 180 mm - blister 100 pcs - colourless
REF. 032047
EAN number.
3245060320478
0,27 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 180 mm |
Tie thickness | 1.9 mm |
Min. tensile strength | 530 N |
Operating temperature | -40-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
Halogen free | Yes |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
3 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
UL recogn cULus-20160112-E212478
(0.77 Mo)
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS