Cable ducting (base + cover) Transcab - 120x80 mm - grey RAL 7030
Legrand
Cable ducting (base + cover) Transcab - 120x80 mm - grey RAL 7030
REF. 636125
EAN number.
3245066361253
11,42 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 80 mm |
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 8729 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
3 dokumendid
Sertifikaadid
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
VALIGE TEGEVUS